Publier vos produits
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

Traduit par Google,

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN est une chaudière murale à chambre ouverte à tirage naturel à faibles émissions de NOx et à production instantanée d'eau chaude sanitaire.

PLUS
- Brûleur à gaz atmosphérique hyperstichiométrique refroidi par eau à faibles émissions de NOx
- Compact, seulement 250 mm de profondeur
- Interface utilisateur avec écran LCD
- Thermorégulation avec sonde externe (en option)
- Circulateur modulant à haut rendement avec dégazeur intégré

Spécification
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Spécifications techniques
  • Réference unique.ischia_pro_ctn
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems