Publier vos produits
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    Traduit par Google,

    ITACA CH KR
    Chaudière murale à condensation CH uniquement - Installation dans des systèmes de chauffage en cascade jusqu'à 900 kW

    PLUS
    - Classe 6 des émissions de NOx
    - Double contrôle électronique du débit d'eau CH
    - Clapet anti-retour des fumées intégré
    - Interface d'affichage à matrice de points multilingue
    - Possibilité de connecter jusqu'à 6 chaudières dans une connexion de type cascade avec logique Maître-Esclave

    Spécification
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_ch_kr
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCCondensing units
    • Code UNSPSC40101704
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord