Publier vos produits
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
    Fondital

    Itaca KB

    Traduit par Google,

    Chaudière murale à condensation avec ballon d'eau intégré pour la production d'ecs

    Compatible avec le thermostat intelligent SPOT

    ITACA KB (HAUTE EFFICACITÉ) PLUS

    • Sonde de température ambiante fournie en standard
    • Rapport de modulation 1:9
    • Ballon de stockage d'eau chaude en acier inoxydable de 45 litres à isolation thermique
    • Contrôle horaire du chauffage du chauffe-eau
    • Gestion d'une zone de chauffage avec sonde de température ambiante et de deux zones avec kit de zone
    • Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à une installation solaire ou à un signal d'alarme à distance
    Spécification
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - 45-litre stainless steel water heater with thermal insulation
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_kb
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)861
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)402
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord