Publier vos produits
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
    Fondital

    Maiorca CTFS

    Traduit par Google,

    MAIORQUE CTFS
    Maiorca CTFS est une chaudière à gaz murale à chambre étanche et tirage forcé avec production d'ECS instantanée

    PLUS
    - Sonde de température ambiante fournie en standard
    - La température ambiante peut être réglée à partir de la chaudière si une sonde externe est installée
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)
    - Interface utilisateur LCD avec diagnostics

    Spécification
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Spécifications techniques
    • Réference unique.maiorca_ctfs
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord