Publier vos produits
Minorca Plus CTN CU - RUSSIA
Fondital

Minorca Plus CTN CU - RUSSIA

Traduit par Google,

Chaudière murale à chambre de combustion ouverte et tirage naturel avec chauffage instantané de l'eau chaude

Nouvelle pompe à vitesse unique avec purgeur d'air intégré

PLUS

  • Échangeur monothermique en cuivre
  • Chaudière compacte avec une profondeur de seulement 250 mm
  • Affichage à cristaux liquides avec autodiagnostic
  • Contrôle de la température intérieure avec capteur de température ambiante
  • Sonde de température ambiante de série
Spécification
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
    • ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
    • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
    • Гидравлическая группа из композитных материалов
    • Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
    • Автоматический байпас
Spécifications techniques
  • Réference unique.minorca_plus_ctn_cu_ru
  • Famille de produitsRussia Products
  • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enRussie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

L'Europe
Russie

Produits similaires