Publier vos produits
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Traduit par Google,

Chaudière à condensation avec production ecs instantanée et avec ballon ecs solaire mono serpentin - encastrable pour extérieur
Complet avec groupe hydraulique et électronique pour la gestion du solaire thermique
Gérable avec le chronothermostat Spot.

PLUS
- Sonde de température ambiante en standard
- Rapport de modulation 1 : 9
- Télécommande standard capable de gérer toutes les fonctions de la chaudière
- Bouilloire en acier inoxydable de 160 litres avec simple serpentin
- Disponible dans la version KBS avec une zone directe, dans la version KBS-V avec une zone directe intégrée et une zone mixte et dans la version KBS-Z avec une zone directe et deux zones mixtes intégrées.
- Groupes hydrauliques pré-assemblés

Spécification
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

Spécifications techniques
  • Réference unique.pegasus_compact_in_kbs
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems