POP - Vertical ConfigurationPOP - Vertical ConfigurationPOP - Vertical ConfigurationPOP - Vertical Configuration
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Fondital
Archivé

POP - Vertical Configuration

POP
Being the result of an accurate development project, Pop is an innovative radiator combining versatility and efficiency

PLUS
- Patented technical solution
- Low thermal inertia
- Low water content
- Light for easier handling and installation
- Operating pressure: 16 bar

Spécification
  • All models POP are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
    Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
    The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pop_vertical
  • Famille de produitsRadiators
  • Groupe de produitsDesign Radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-16
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (mm)553
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 1.4L75621
  • Description de l'Uniclass 1.4Radiators
  • Code Uniclass 2.0PR-60-36-73
  • Description de l'Uniclass 2.0Radiators
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code de référence NBS60-36-73
  • Description de référence NBSRadiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems