Publier vos produits
Procida Hybrid KC
Procida Hybrid KC
    Fondital

    Procida Hybrid KC

    Traduit par Google,

    Système hybride compact avec production instantanée d'eau chaude sanitaire

    Le système se compose d'une pompe à chaleur air-eau monobloc et d'une chaudière mixte instantanée

    • Pompe à chaleur monobloc air/eau en classe A+++ (A++ pour les modèles X14 et T14), dans des conditions climatiques moyennes, basse température selon le règlement UE 811/2013, EN 14825.
    • Chaudière combinée instantanée à condensation de classe A
    • Groupe hydraulique sous la chaudière d'intégration
    • Panneau de commande pour pompe à chaleur à écran tactile standard, à distancer à l'intérieur de la maison
    • Filtre en Y pour pompe à chaleur inclus
    • Sonde externe pour chaudière incluse
    Spécification
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °C
      • L'acqua calda sanitaria viene prodotta dalla caldaia in modo istantaneo
      • Incluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Spécifications techniques
    • Réference unique.procida_hybrid_kc
    • Famille de produitsHybrid Systems
    • Groupe de produitsProcida Hybrid Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Italie

    Produits similaires