Publier vos produits
Coral
Coral
Coral

    Coral

    "Vous connaissez ce sentiment de fierté et de plaisir lorsque vous marchez sur un revêtement de sol nouvellement installé ? Et la déception quand ce dernier devient sale et usé ? Le tapis d’entrée Coral® retient jusqu'à 94 % de la saleté et de l'humidité et vous aide à réduire le coût d’entretien de vos revêtements de sol jusqu'à 65%."
    Spécification
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FO-CO-CO
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrance Flooring Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27500
    • Largeur (mm)2050
    • Profondeur (mm)9
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)3.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titre OmniClassFloor Mats
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe