Publier vos produits
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Le revêtement de sol en linoléum Marmoleum de Forbo est un produit unique pérenne qui offre caractère et qualité à tous types d'environnements : établissements de la santé, de l'éducation, de l'administration ou des commerces.
    Spécification
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsLinoleum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCLinoleum
    • Code UNSPSC30161703
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 17
    • Titre OmniClassLinoleum Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Amérique du Nord