Publier vos produits
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum® Solid - Concrete

    "Marmoleum decibel est un linoléum présentant une excellente isolation acoustique (18 dB), sous Avis Technique. Retrouvez tout le choix de Marmoleum en version acoustique."
    Spécification
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Concrete collection consists of 30 colours.
      Marmoleum Concrete is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FO-MA-SO_Concrete
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsLinoleum
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-06-03
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)33000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2.5
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Matériel secondaireLinoléum
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 17
    • Titre OmniClassLinoleum Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie