Publier vos produits
Surestep Material
Surestep Material
Surestep Material

    Surestep Material

    Traduit par Google,

    La collection de revêtements de sol de sécurité Surestep Stone offre un mélange de textures de pierre, texturées et minérales qui ajoutent de la profondeur et de la sophistication à la conception de votre sol. Les designs de pierres chaudes se combinent parfaitement avec notre collection Surestep Wood, et les superbes designs de carreaux mouchetés sont idéaux pour créer une zone de détente dans votre installation.

    Spécification
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: no
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FO-SU-MA
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsSafety Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)27000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie