Publier vos produits
Coral Brush entrance flooring
Coral Brush entrance flooring
Coral Brush entrance flooring

    Coral Brush entrance flooring

    Traduit par Google,

    Le revêtement Coral Brush convient à tous les types d'entrées. Il absorbe l'humidité et élimine les salissures sèches selon les conditions climatiques. Avec ses couleurs unies et sobres, ce revêtement de sol s'harmonise avec tous les styles de décoration intérieure.
    Coral Brush est composé de trois types de fils : des fils capillaires pour absorber l'humidité, des fils actifs pour gratter la saleté et des fils texturés robustes capables de résister à une utilisation intensive.

    Disponible en feuilles de 105, 155 et 205 cm de large.
    Tailles de tapis disponibles (avec un bord de 2,5 cm de chaque côté) : 55x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm et 205x300 cm.
    L'ensemble de la gamme de revêtements de sol pour entrées Coral Brush est également disponible au format de carreaux de 50x50 cm.

    • Un appareil polyvalent et fonctionnel qui élimine à la fois l'humidité et la saleté
    • Fabriqué avec des fils 100 % régénérés Econyl®
    • Conforme à la norme de résistance au feu la plus élevée, Bfl-s1
    • Convient aux usages commerciaux les plus intensifs
    • Idéal pour les entrées et les zones de circulation intérieures

    Spécification
    • Coral Brush is available in sheet in 105, 155 and 205 cm wide.
      Coral Brush is available in mat sizes (with 2.5 cm edge each side): 55x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm and 205x300 cm.

      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Total thickness 0.35: 3.15 mm - Wearlayer thickness 0.35 mm
      Total thickness 0.8: 4.00 mm - Wearlayer thickness 0.80 mm
      Total weight 0.35: 2300 g/m²
      Total weight 0.8: 3600 g/m²
      Wearlayer binder content: Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918)
      Slip resistance (DIN 51130): R10

      Pile installation weight: 920 g/m²
      Pile thickness: ± 7 mm
      Pile density: 0.105 g/cm3
      Number of tufts: ± 58.000/m²
      Colour fastness to light: ≥ 5

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.coral_brush_entranceflooring
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrance Flooring Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27500
    • Largeur (mm)2050
    • Profondeur (mm)9
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)4.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titre OmniClassFloor Mats
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes