Publier vos produits
Coral Classic entrance flooring
Coral Classic entrance flooring
Coral Classic entrance flooring

    Coral Classic entrance flooring

    Traduit par Google,

    Le revêtement de sol d'entrée Coral Classic conservera ses performances et son aspect pendant de nombreuses années grâce à l'utilisation de fils teints dans la masse qui garantissent sa durabilité. Des études montrent que deux pas seulement sur les fils absorbants de Coral Classic suffisent à absorber la moitié de l'humidité transportée par les pieds et qui, autrement, pénétrerait à l'intérieur du bâtiment.

    Disponible en feuilles de 105, 155 et 205 cm de large.
    Tailles de tapis disponibles (avec un bord de 2,5 cm de chaque côté) : 55x90 cm, 90x155 cm et 135x205 cm.
    L'ensemble de la gamme Coral Classic est également disponible au format de carreaux 50x50 cm.

    • Absorption maximale de l'humidité et décapage efficace de la saleté
    • Fabriqué avec des fils 100 % régénérés Econyl®
    • Conforme à la norme de résistance au feu la plus élevée : Bfl-s1
    • Convient à une utilisation commerciale intensive et à une utilisation industrielle légère
    • Idéal pour les entrées et les zones de circulation intérieures

    Spécification
    • Collection: 12 different colours
      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Mat sizes: 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4000 g/m²
      Pile installation weight: 865 g/m²
      Pile thickness: ± 7 mm
      Pile density: 0.100 g/cm3
      Number of tufts: ± 65.500/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7-8

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.coral_classic_entranceflooring
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEntrance Flooring Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27500
    • Largeur (mm)2050
    • Profondeur (mm)9
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titre OmniClassFloor Mats
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe