Le revêtement de sol Coral Duo pour entrées est la solution idéale pour un nettoyage optimal, une rétention de saleté inégalée et une absorption d'humidité exceptionnelle, le tout en quelques pas seulement. Des études ont démontré que Coral Duo retient 10 % de saleté en plus sur les premiers mètres que tout autre revêtement de sol textile pour entrées disponible sur le marché, ce qui en fait le choix idéal pour les petites entrées.
Grâce à sa structure nervurée, Coral Duo allie fonctionnalité et esthétique pour sublimer toute entrée. Dans les grandes entrées, Coral Duo s'harmonise parfaitement avec nos collections Coral Brush et Classic.
• Fabriqué avec des fils Econyl 100 % régénérés
• Fabriqué avec une technologie sans phtalates
• Des performances inégalées en matière d'élimination de l'humidité et de la saleté
• Conforme à la norme de résistance au feu la plus élevée : Bfl-s1
• Convient aux usages commerciaux les plus intensifs
• Idéal pour les entrées intérieures avec un espace au sol limité