Publier vos produits
Flotex Advance sheet
Flotex Advance sheet
Flotex Advance sheet
Flotex Advance sheet

    Flotex Advance sheet

    Traduit par Google,

    Le revêtement de sol floqué Flotex est un revêtement textile unique qui allie la robustesse et la durabilité d'un sol souple au confort, à la chaleur et à la qualité d'une moquette. Faciles à nettoyer et à entretenir, les sols Flotex offrent une excellente résistance au glissement ainsi qu'une réduction et une absorption acoustiques optimales. Grâce à son envers Next, Flotex Advance s'installe sans colle, ce qui représente une solution économique et rapide pour les constructions neuves comme pour les rénovations.

    La collection Flotex Advance propose deux nouveaux modèles, Latitude et Code, conçus pour apporter une touche contemporaine à tous les espaces. Toutes les couleurs sont également disponibles en carreaux de 50 x 50 cm.

    Spécification
    • The Flotex Advance sheet collection consists of 39 colours. The collection has been launched in May 2024.

      Installation method: glued or with Next backing loose lay
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 3.9 mm
      Total weight (ISO 8543): 2.15 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimension stability (ISO 2551/EN 986): ≤ 0.10 %
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 5
      Slip resistance: dry and wet low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 20 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3
      Flotex Advance sheet contains up to 21,8% recycled content by weight.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flotex-advance-sheet
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsFlotex Flocked Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)3.9
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 19
    • Titre OmniClassSheet Carpet Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe