Publier vos produits
Flotex Colour tiles
Flotex Colour tiles

    Flotex Colour tiles

    Traduit par Google,

    La collection Flotex Color propose 3 designs all-over subtils : Metro, Calgary et Penang. Également disponible en rouleaux de 2 mètres de large.

    Le revêtement de sol floqué Flotex est un revêtement de sol textile unique qui combine les caractéristiques de résistance et de durabilité d'un sol résilient avec la qualité, la chaleur et le confort d'un tapis. Les fibres de nylon 6.6 de haute qualité capturent les allergènes et les poussières fines de l'air, qu'elles libèrent sans effort lors de toute action de nettoyage. Les dalles Flotex sont extrêmement stables dimensionnellement, faciles à installer et offrent une bonne résistance au glissement ainsi qu'une excellente réduction des bruits d'impact et une excellente absorption acoustique.

    Spécification
    • Tile size: 50 x 50 cm.
      The Flotex Colour tile collection consists of 61 colours. The lastest collection has been launched in May 2024.

      Installation method: glued
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimension stability (ISO 2551/EN986): ≤ 0.10 %
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 6
      Slip resistance: dry and wet low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flotex tiles contain up to 59% recycled content by weight.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flotex-colour-tiles
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsFlotex Flocked Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles