Publier vos produits
Flotex planks Sierra
Flotex planks Sierra
Flotex planks Sierra

    Flotex planks Sierra

    Traduit par Google,

    Les lames Flotex offrent une infinité de possibilités pour associer les couleurs au sein d'un même motif. La pose à motifs permet également de créer des ambiances dynamiques et stimulantes grâce à des imitations de tissage ou de chevrons. Le motif des lames Flotex présente peu de répétition, ce qui permet de créer des sols intéressants et esthétiques, même avec une seule couleur.

    Flotex Sierra est une fusion de textures naturelles et de bandes ondulées qui imitent le flux des dépôts minéraux et créent un motif qui suggère la profondeur grâce à ses couches d'asymétrie naturelle.

    Intelligent. Innovant. Modulaire.

    Spécification
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Sierra planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flotex-planks-sierra
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsFlotex Flocked Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Sud Amérique du Nord Asie