Publier vos produits
Allura click compact 0.30 / 0.55
Allura click compact 0.30 / 0.55
Allura click compact 0.30 / 0.55
Allura click compact 0.30 / 0.55

    Allura click compact 0.30 / 0.55

    "Le système click est la solution LVT idéale dans le cadre de projet de rénovation car il permet de recouvrir des sols existants (sous conditions : se référer à la notice de pose Allura click compact). Allura click compact est disponible en version trafic léger avec couche d'usure 0,30 mm et fort trafic (cu 0,55 mm). Son système click angulaire avec une pose à plat aux extrémités permet un maintien robuste entre chaque lame, ce qui garantit une installation simple, sans colle et sans poussière. Associé à la sous-couche Forbo, l'efficacité acoustique déclarée atteint 15 dB."
    Spécification
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fo-al-cl-co
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-30
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings