Publier vos produits
Safestep R11
Safestep R11
Safestep R11

    Safestep R11

    "Sol PVC intégrant des particules de carborundum pour une haute résistance à la glissance, R11. Sa compacité et sa résistance permettent des lavages fréquents au jet d'eau et offrent une excellente résistance aux charges lourdes. Le tout protégé par un traitement de surface usine PUR. Safestep R11 est disponible en 9 coloris parfaitement coordonnées avec la version R12. "
    Spécification
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR Pearl
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R11
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FO-SF-11
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsSafety Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)27000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie