Publier vos produits
Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl
Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl
Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl

    Modul'up 19 dB Colour & Graphic acoustic vinyl

    Traduit par Google,

    La meilleure solution acoustique en plaques entièrement posées en vrac
    • Installation rapide, pas de temps d'arrêt, utilisation immédiate possible
    • Avantage à long terme d'un remplacement et d'un retrait très rapides, permettant d'économiser de l'argent au fil du temps
    • Offrant tous les avantages de l'acoustique la plus performante dans un seul produit

    Modul'up Graphic & Colour présente une gamme colorée de revêtements de sol unis et allover finement texturés qui répondent aux dernières tendances en matière de couleurs et sont cohérents avec les autres gammes de vinyles pour projets de Forbo, telles que Eternal et Sphera. Les articles Uni ont une couche d'usure teintée dans la masse qui donne plus de profondeur aux couleurs. Découvrez les articles en mini terrazzo colorés qui sont faciles à combiner avec d'autres couleurs et le design unique Halo qui apporte de la gaieté, de la lumière et de l'optimisme à une pièce.

    Spécification
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.45 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.83 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm. Requirement: ≤ 0.20 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modulup-colour-19-db-loose-lay-vinyl
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsAcoustic Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)3.45
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe