Publier vos produits
Needlefelt Forte tile

Needlefelt Forte tile

Traduit par Google,

Les propriétés robustes et résistantes des sols Needlefelt de Forbo en font la solution idéale pour les installations qui rencontrent un trafic élevé ou lorsque des chaises à roulettes sont susceptibles d'être utilisées, comme dans les bureaux ou les établissements de vente au détail. La moquette aiguilletée est une alternative économique à la moquette en lés conventionnelle dans les zones très fréquentées où un revêtement de sol textile pratique et durable est requis.

Les dalles Forte combinent la facilité de manipulation, les avantages d'installation et d'entretien optimisés des revêtements de sol modulaires, avec toute la durabilité et les avantages économiques d'un sol en feutre aiguilleté. Les dalles Forte sont basées sur la construction de la feuille Forte et utilisent la même structure en polyamide avec un liant en latex et une couche de support en fibres.

Disponible dans une gamme sélectionnée de 12 options de couleurs commerciales.

Fiable. Reconnaissable. Pratique.



Spécification
  • Tile size: 50 x 50 cm

    Installation method: glued 

    Recycled content: > 60%

    Classification commercial use: 33

    Total thickness: 6.2 mm

    Wear layer thickness: 2.3 mm

    Total weight: 1350 g/m2

    Pile weight: 400 g/m2

    Pile composition: 100% polyamide

    Backing: 100% recycled polyester

    Impact noise reduction: 22 dB

    Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

    Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

    Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Spécifications techniques
  • Réference unique.needlefelt-forte-tile
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsNeedlefelt carpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30000
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)6.2
En rapport
  • Matériel principalPolyamide
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 19
  • Titre OmniClassSheet Carpet Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe