Publier vos produits
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl

    Traduit par Google,

    Le vinyle acoustique Sarlon 15 dB est une solution de revêtement de sol unique pour les zones à fortes exigences acoustiques et les environnements les plus exigeants en matière de résistance à l'indentation. Particulièrement adapté aux situations très exigeantes, avec des charges importantes et un trafic intense, ce revêtement de sol allie d'excellentes propriétés acoustiques aux performances généralement attendues d'un revêtement compact.

    Le traitement de surface XtremPUR™ est une protection laquée extrêmement performante qui offre la meilleure résistance possible aux taches, aux éraflures et aux rayures et offre une esthétique mate.

    Le revêtement de sol Sarlon Wood 15 dB est disponible en 17 coloris. La gamme Sarlon Wood crée une ambiance chaleureuse dans tous les espaces où cela est souhaité. Elle allie l'aspect naturel et authentique d'un parquet aux avantages d'un revêtement de sol vinyle haut de gamme.


    Spécification
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sarlon-wood-15-db-acoustic-vinyl
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsAcoustic Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2.6
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe