Publier vos produits
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl
Sphera Element homogeneous vinyl

    Sphera Element homogeneous vinyl

    Traduit par Google,

    La gamme de couleurs la plus large et la plus complète en vinyle homogène
    Sphera Element est reconnu pour offrir la palette de couleurs la plus complète du marché. Avec un large éventail de teintes neutres subtiles et de tons contemporains, Element est idéal pour les espaces où le sol doit se fondre dans le décor. Sphera Element est la solution de revêtement de sol par excellence pour les zones exigeantes des secteurs de la santé, de l'éducation et des lieux publics où l'hygiène, la durabilité et la facilité d'entretien sont essentielles. Approuvé pour une utilisation en salle blanche jusqu'à la classe ISO 5 par l'Institut Fraunhofer.

    Avec ses 51 coloris polyvalents, Sphera Element est idéal pour créer des intérieurs authentiques et chaleureux et délimiter les zones dans les espaces ouverts. Les 7 motifs multicolores associent 3 teintes de la palette de base, créant ainsi une harmonie entre les différentes couleurs. Leur contraste élevé leur confère d'excellentes propriétés anti-salissures et une grande résistance aux rayures, ce qui les rend parfaits pour les zones de passage intense.

    Spécification
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2900 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Cleanroom particle emission (ISO 14644-1): ISO 5
      Recycled content (EN 178961): 34%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sphera-element
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsHomogeneous Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring