Publier vos produits
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Traduit par Google,

    La collection la plus durable
    La collection de revêtements de sol vinyle homogènes Sphera Elite b+ offre un aspect fascinant. S'inspirant subtilement des matériaux naturels, son motif organique transformera votre espace en un lieu chaleureux et accueillant. Les 18 teintes naturelles sont rehaussées de délicats accents transparents, créant profondeur et raffinement. Les paillettes ton sur ton composent un sol à la fois apaisant et dynamique.

    Fabriqué à partir de matières premières biosourcées certifiées et contenant un pourcentage élevé de contenu recyclé, Sphera Elite b+ offre une solution de revêtement de sol raffinée pour les intérieurs qui valorisent à la fois l'esthétique et le respect de l'environnement.

    Spécification
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2700 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance - ramp test (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Recycled content (EN 17861): 43%
      Bio-circular content (mass balance) (EN 17861): 23%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sphera-elite
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsHomogeneous Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe