Publier vos produits
Tessera Accord carpet tiles
Tessera Accord carpet tiles
Tessera Accord carpet tiles
Tessera Accord carpet tiles

    Tessera Accord carpet tiles

    Traduit par Google,

    Un design de sol strié entrecroisé naturel, Accord est disponible en 12 coloris, chacun conçu pour se fondre les uns dans les autres et s'accorder étroitement avec les autres gammes de dalles de moquette Tessera.

    • Fil 100 % nylon 6 teint en solution, pour une durabilité et une résistance des couleurs de classe 33
    • Le poids du velours de 605 g/m² assure un confort et une durabilité sous le pied
    • 61 % de contenu recyclé en poids
    • Valeur acoustique élevée de 24 dB pour une transmission de bruit minimale
    • très bon aspect de moquette lorsqu'il est installé monolithique

    Spécification
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3 mm
      Total weight: 4145 g/m²
      Pile weight: 605 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 207,821 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 24 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Indoor air quality: Accord carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12667): 0.06 W/mK

      Tessera Accord meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Accord carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tessera-accord
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpet Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)6.4
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe