Publier vos produits
Tessera Harmony carpet tiles
Tessera Harmony carpet tiles
Tessera Harmony carpet tiles

    Tessera Harmony carpet tiles

    Traduit par Google,

    Un design doux et équilibré, donnant une sensation d'accord et de contrôle, Tessera Harmony favorise un environnement apaisant et plus productif, augmentant le sentiment de bien-être dans tout aménagement intérieur.

    • Fil 100 % nylon 6 teint dans la masse, pour une durabilité et une solidité des couleurs de classe 33.
    • Le poids des poils de 720 g/m² assure confort et durabilité sous les pieds.
    • 60 % de contenu recyclé en poids
    • Valeur acoustique élevée de 25 dB pour une transmission minimale du bruit
    • très bon aspect de la largeur en cas d'installation monolithique

    Spécification
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.3 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4260 g/m²
      Pile weight: 720 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 255,052 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 60% recycled content by weight
      Indoor air quality: Harmony carpet tiles comply to Indoor Air Comfort standards.
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12667): 0.06 W/mK

      Tessera Harmony meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Harmony carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tessera-harmony
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpet Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)6.3
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe