La collection de dalles de moquette bouclée Tessera Infused répond au besoin de solutions flexibles, pratiques et adaptables pour la conception des espaces de travail. Les 12 couleurs naturelles et tendance des carreaux à motifs multi-piles créent un design organique utilisable à grande échelle pour des environnements de bureau innovants. Différentes apparences peuvent être obtenues en posant les dalles de moquette Infused 50x50 cm en pose monolithique, quart de tour ou aléatoire. Les motifs Infused se mélangent harmonieusement les uns aux autres et s'harmonisent étroitement avec les autres gammes de dalles de moquette Tessera.
• Fil 100 % nylon 6 universel teint dans la masse, pour une durabilité et une résistance des couleurs de classe 33
• Le poids du velours de 720 g/m² assure un confort et une durabilité sous le pied
• 60 % de contenu recyclé en poids, offrant une solution de revêtement de sol durable
• facile à combiner avec les dalles de vinyle de luxe Allura Flex en utilisant le même adhésif et sans avoir besoin de bandes de transition, de profils supplémentaires ou d'une accumulation gênante du sous-plancher
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Russie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |