Tessera Perspective est une collection de dalles de moquette à poils coupés et bouclés de 50 x 50 cm qui se compose de 8 tons neutres complétés par 6 couleurs d'accent riches et décadentes. Chaque tonalité de couleur combine deux couleurs de fil, créant un design moderne et légèrement strié.
Les dalles de moquette Forbo sont conçues et fabriquées avec différentes constructions de poils pour offrir des avantages esthétiques et de performance spécifiques. Les dalles à poils coupés et bouclés présentent une construction hybride intelligente qui offre toute la robustesse d'un produit à poils bouclés conventionnel, mais avec l'esthétique supérieure et la sensation plus luxueuse d'une dalle de moquette à poils coupés.
Avantages : • 100 % nylon 66 et nylon 6 universels teints dans la masse, pour une durabilité et une résistance des couleurs de classe 33 • Le poids du velours de 670 g/m² assure le confort et la durabilité sous le pied • Installation monolithique donnant l'apparence d'une installation sur tissage large • 65 % de contenu recyclé en poids • valeur acoustique élevée de 25 dB pour une transmission de bruit minimale • répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 • facile à combiner avec les dalles de vinyle de luxe Allura Flex en utilisant le même adhésif et sans avoir besoin de bandes de transition, de profils supplémentaires ou d'une accumulation gênante du sous-plancher
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Russie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |