Publier vos produits
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks
Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks

    Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks

    Traduit par Google,


    Les planches de moquette Basis Pro Phase à poils bas de 100 x 25 cm offrent une myriade de possibilités de conception avec leur design contemporain à rayures de transition et les 6 options neutres et 6 options de reflets. Tessera Basis Pro Phase partage la même construction de base et les mêmes couleurs de fil avec les dalles Tessera Basis Pro, permettant aux deux gammes d'être combinées de manière transparente pour créer facilement des espaces de travail polyvalents et flexibles.

    • Fil 100 % nylon 6 teint dans la masse, pour une durabilité et une solidité des couleurs de classe 33.
    • Le poids des poils de 540 g/m² assure confort et durabilité sous les pieds.
    • 62 % de contenu recyclé en poids
    • Valeur acoustique élevée de 25 dB pour une transmission minimale du bruit

    Spécification
    • Tufted low level loop carpet tile plank
      Plank size: 100 x 25 cm
      Installation method: half drop, herringbone or double herringbone
      Packaging per carton of tiles: 18 (4.5m2)
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.6 mm
      Pile height: 2.6 mm
      Total weight: 3880 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Prodis-GUT: AF1485CC

      Product code EN 14041:2004 - 1170100-DoP-109
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro Phase carpet tile planks meet Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera carpet tiles and planks are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tessera-phase
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpet Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)3.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles