Publier vos produits
Tessera Topology carpet tiles
Tessera Topology carpet tiles
Tessera Topology carpet tiles
Tessera Topology carpet tiles

    Tessera Topology carpet tiles

    Traduit par Google,

    Combinant des éléments géométriques et une structure organique, la collection Tessera Topology offre une grande flexibilité avec une gamme de couleurs inspirées d'une palette naturelle. Les dalles de moquette durables de 50 x 50 cm sont disponibles en 6 tons neutres et 7 couleurs d'accentuation ton sur ton atténuées. Les dalles de moquette Topology complètent les tendances contemporaines en matière d'espaces de travail et d'intérieurs éducatifs.

    • fabriqué avec la matière Thrive® de Universal Fibers® - 100 % nylon 6 teint dans la masse avec 90 % de contenu recyclé
    • 75 % de contenu recyclé en poids
    • moins de 1,5 kg CO 2 e/m 2 de carbone incorporé (A1-A3)
    • Le poids des poils de 700 g/m² assure confort et durabilité sous les pieds
    • Valeur acoustique d'impact de 27 dB pour une transmission minimale du bruit

    Spécification
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.5 mm
      Total weight: 4240 g/m²
      Pile weight: 700 g/m²
      Pile composition: Thrive matter by Universal Fibers. 100% solution dyed nylon 6 with 90% recycled content.
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 27 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 75% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Topology carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Topology carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tessera-topology
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpet Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)6.4
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie