Publier vos produits
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles
Tessera Tranquillity carpet tiles

    Tessera Tranquillity carpet tiles

    Traduit par Google,

    Inspirée des motifs créés par le flux et le reflux apaisants de l'eau ou des formations rocheuses naturelles, la collection Tessera Tranquillity revisite le design organique avec fraîcheur. Les dalles de moquette de 50 x 50 cm offrent un aspect lé et sont disponibles en 6 tons neutres et 6 couleurs chaudes. Les dalles de moquette Tranquillity répondent à des critères de durabilité rigoureux et apportent sérénité aux espaces intérieurs des bureaux et des établissements d'enseignement.

    • fabriqué avec du fil teint en solution 100 % polyamide 6 régénéré ECONYL®
    • plus de 75 % de contenu recyclé en poids
    • moins de 2 kg CO[^2] e/m[*2] de carbone incorporé (A1-A3)
    • Poids des poils de 580 g/m² offrant confort et durabilité sous les pieds
    • Valeur acoustique d'impact de 24 dB pour une transmission minimale du bruit

    Spécification
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.7 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4120 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% Econyl regenerated polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 24 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 76% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Tranquillity carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tessera-tranquillity
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpet Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)6.7
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Asie