Tessera Create Space 1 est une collection de dalles de moquette de 50 x 50 cm qui se compose de 18 coloris semi-unis. Les dalles de moquette bouclées conviennent à tous les intérieurs commerciaux. Conçu pour les intérieurs d'aujourd'hui, Create Space 1 se prête à des installations monochromes, à des conceptions de zones et à des plans créatifs sur mesure.
Les dalles de moquette Create Space 1 sont conçues pour les installations contractuelles lourdes et fabriquées à 100 % en polyamide ECONYL® teint dans la masse régénéré. Les dalles de moquette sont solides et durables et offrent un choix de revêtement de sol respectueux de l'environnement.
Avantages : • les dalles peuvent être installées de manière monolithique, quart de tour ou tessellée • répond aux critères d'évaluation Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux, les commerces et les programmes d'enseignement supérieur • Garantie de 10 ans • contient 75 % de contenu recyclé • également disponible avec le dossier secondaire SOFTbac®
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Russie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |