Publier vos produits
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
    Foremost

    Foremost Corisciana 30in Vanity

    Traduit par Google,

    La charmante vanité Corsicana fera de la mise à jour de votre salle de bain un jeu d'enfant. Corsicana présente de jolis éléments de design tels que des portes cintrées subtilement sculptées, des moulures décoratives, de la quincaillerie de porte en étain antique et une étagère intérieure réglable pour un espace de rangement flexible. Deux tiroirs à extension complète et à fermeture en douceur avec construction en queue d'aronde offrent amplement d'espace de rangement pour tous vos petits objets essentiels. Disponible en blanc antique et gris antique, ce meuble-lavabo apportera un impact considérable à votre salle de bain.

    • 31.175″L x 22″P x 34″H.
    • Fini blanc antique avec quincaillerie en nickel brossé.
    • Meuble-lavabo traditionnel avec 1 porte à panneau surélevé à fermeture amortie et 1 tablette intérieure réglable.
    • Deux tiroirs à fermeture lente avec construction en queue d'aronde.
    • Le tiroir du haut est faux.
    • Le meuble-lavabo est livré pré-assemblé, à l'exception des boutons.
    • Nos produits en bois sont conformes aux normes California Air Resource Board et EPA Title VI, les normes de qualité de l'air les plus élevées de l'industrie.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Foremost #Vanity #BathroomVanity

    Spécification
    • DIMENSIONS: 31.125 × 22 × 34 in

      FINISH
      Antique White

      STYLE
      Farmhouse, Traditional

      SIZE
      30"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Foremost-Corisciana-30in-Vanity
    • Famille de produitsBathroom
    • Groupe de produitsVanity
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units