Publier vos produits
Apex Litter & Recycling Receptacle
Apex Litter & Recycling Receptacle
Apex Litter & Recycling Receptacle
Apex Litter & Recycling Receptacle

    Apex Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Les prises Apex allient la durabilité de l'aluminium résistant à la corrosion à des inserts en bois dur 100 % cumaru FSC® ou en acier inoxydable. Disponibles en plusieurs capacités, simple ou double flux, avec protection contre la pluie en option.

    Spécification
    • Design Versatility
      Apex Receptacles can be specified with insets of FSC® 100% Cumaru hardwood or crisp stainless steel in four natural finish options. Receptacles are available with an optional rain cover in powdercoated aluminum. Apex Receptacles may be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Single-stream configurations use either a 24-gallon or 36-gallon fire-rated liner. Split stream configuration has two 18-gallon half liners for a 36-gallon total capacity.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Apex Receptacle blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Apex-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires