Publier vos produits
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble

    Apex Table Ensemble

    Traduit par Google,

    L'ensemble de table Apex présente des lignes nettes et un détail à rayures en aluminium, combinant des sièges adaptables conformes à l'ADA qui répondent au confort de chacun, s'intégrant parfaitement dans divers environnements.

    Spécification
    • Design Versatility
      Standard configurations include a 48" square table with two or four 40" benches, or three benches for maximum seating and ADA compliance. Benches and tables can be specified for surface mounting or freestanding use with an optional umbrella hole. Bench slat options are FSC® 100% Cumaru hardwood or powdercoated aluminum.

      Product Family
      The crisp geometry of the Apex family is shaped by aluminum and FSC®-certified hardwoods. A table ensemble and backless bench provide versatile seating options. Litter & recycling receptacles clean up with wood or stainless insets and various waste stream configurations.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Apex Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Apex-Table-Ensemble
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables