Publier vos produits
Avivo Chair
Avivo Chair
Avivo Chair

    Avivo Chair

    Traduit par Google,

    Repensez votre style d'assise avec les chaises Avivo, dotées d'élégants détails en aluminium, disponibles en plusieurs finitions thermolaquées et avec un motif perforé en option. Empilables et disponibles avec accoudoirs, elles s'intègrent parfaitement à tout type de café.

    Spécification
    • Design Versatility
      Avivo Chair seats and backs can be specified solid or with the Riva perforation pattern. Bar stool frame is cast aluminum; seat and back are formed aluminum.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum frames and formed aluminum seats come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      All Forms+Surfaces powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avivo-Chair
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs
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
    Produits similaires