Publier vos produits
Column Table
Column Table
Column Table

    Column Table

    Traduit par Google,

    Les tables Column présentent une conception simple en acier inoxydable pour une durabilité et une résistance à la corrosion inégalées. Disponibles avec une gamme de plateaux et de pieds, elles s'adaptent à tout espace intérieur ou extérieur.

    Spécification
    • Design Versatility
      Column Tables are highly configurable with 24", 30", or 36" round or square table tops with round or cross table bases. Stainless steel table tops can be specified with a range of natural finish options or durable powdercoated finish with or without concentric perforation patterns. Tables can be specified with an optional umbrella hole and for freestanding or surface mount use.

      Durable Finishes
      Table bases, columns, and tops are available in natural stainless steel finishes or may be specified in a wide range of powdercoat colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      All Forms+Surfaces powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Column-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables