Publier vos produits
Knight Bench
Knight Bench
Knight Bench
Knight Bench
Knight Bench

    Knight Bench

    Traduit par Google,

    Le banc Knight allie durabilité et design éco-responsable, grâce à son bois 100 % cumaru FSC® ou 100 % teck recyclé FSC®. Avec sa structure en porte-à-faux et ses bords magnifiquement polis, le banc Knight s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.

    Spécification
    • Design Versatility
      Backed and backless benches in nominal 6 foot and 8 foot lengths can be specified for surface mount or wall-top use. Knight Benches are available with slats of FSC® 100% Cumaru hardwood, FSC® 100% Teak hardwood, or extruded aluminum in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Knight Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Product Family
      Pure and simple in form, the Knight family brings refined lines, superb detailing, and aluminum and FSC®-certified hardwoods to backed and backless benches, table ensembles, and an illuminated bollard with security bollard options.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Knight-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord