Publier vos produits
Façade forster thermfix vario HI
Façade forster thermfix vario HI
Façade forster thermfix vario HI
    Forster

    Façade forster thermfix vario HI

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)

    Façade rideau Hi

    EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

    Le nouveau système forster thermfix vario Hi offre une excellente isolation thermique répondant aux exigences des maisons passives A. Il permet de réaliser d'impressionnantes dimensions d'éléments que seul un système de profils en acier comme forster thermfix vario Hi autorise. Les éléments certifiés maison passive peuvent être construits au choix avec des profils étroits d'une largeur de 45 mm ou de 60 mm.

    Étant donné que le système de profils se base sur la construction montants/traverses de forster thermfix vario, de nombreux composants sont utilisables sur les différents systèmes proposés. Cette propriété vous garantit un aspect uniforme de la façade, notamment pour les bâtiments soumis à diverses exigences, comme la résistance à l'effraction ou la protection contre l'incendie, dans les zones prescrites.

    La fabrication et le montage sont à présent encore plus efficaces grâce aux nouveaux listons à plaquer en aluminium. Les outils de mise en oeuvre intelligents permettent de gagner plus de temps et travaillent avec plus de précision et de sécurité grâce aux joints préimprimés ou prédécoupés.

    Les éléments des systèmes forster unico et forster unico xs se combinent de manière idéale, notamment pour les fenêtres et portes à isolation thermique.

    Spécification
    • Matières premières :

      • Acier, acier inox, meulé, grain 220-240

      • Combinaison d’acier, d’aluminium et d’acier inox

      Performances

      • Isolation thermique: valeurs Uf à partir de 0.49 W/(m2∙K)

      • Valeur UCW: 0.6 (avec triple vitrage Ug 0.5 sur 1500 × 3000 mm)

      • Classification d'après les tests CE selon EN 13830:

      • Résistance au vent selon EN 12179: 3 kN, charge de sécurité 4.5 kN

      • Etanchéité à la pluie battante selon EN 12155: RE1350

      • Perméabilité à l'air selon EN 12153: AE (>600)

      • Résistance au chocs selon EN 14019: E5 / I5

      Caractéristiques du système

      • Face vue des profilés (45 mm) et traitement individualisé des surfaces

      • Facilité de montage grâce aux raccords de traverses

      • Serreur en aluminium pour une pose efficace et rentable

      • Pour le positionnement des bases de serrage et joints avec des repères utiles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.curtain_wall_thermfix_vario_hi
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsForster thermfix vario
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau