Publier vos produits
Porte forster omnia, 2 vantaux
Porte forster omnia, 2 vantaux
    Forster

    Porte forster omnia, 2 vantaux

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)

    Portes forster omnia Solides, sûres et durables Notre système éprouvé de portes à un et deux vantaux ainsi que de vitrages à l’extérieur forster omnia convainc par sa résistance particulière, son efficacité énergétique très élevée et ses solutions de sécurité facilement intégrables. 

    Avec leur profondeur de construction élevée de 85 mm, les solides profilés en acier ou acier inox peuvent accueillir sans problème des verres isolants triples: une contribution décisive pour une enveloppe du bâtiment à haute isolation thermique selon le standard Minergie. Si besoin, ce système peut être complété avec des solutions de sécurité telles que protection incendie et protection anti-effraction. Il suffit par ailleurs d’échangern quelques composants pour atteindre une classe de résistance au feu EI30. Un isolateur ouvert en acier inox simplifie enfin l’accès à l’intérieur des profilés et permet ainsi des câblages adaptés en cas de changement d’affectation.

    Vos avantages

    • Excellente isolation thermique

    • 100 % acier ou acier inox

    • Résistance au feu EI30

    • Solution anti-effraction

    Spécification
    • Porte standard

      Matériaux

      Acier zinc magnésium

      Acier brut**

      Acier inoxydable poli**

      Largeurs face vue

      Vantail de fenêtre avec dormant à partir de 100 mm

      Vitrage fixe à partir de 40 mm

      Dimensions

      Passage libre 1 vantail (l×H): max. 1360 × 2691 mm

      Passage libre 2 vantaux (l×H): max. 2670 × 2691 mm

      Quincaillerie

      Quincaillerie apparente et cachée

      Poids de vantail max. 420 kg

      Caractéristiques du système

      Variantes d’exécution:

      Porte pivotante à 1/2 vantaux au choix avec partie latérale fixe et

      imposte

      Vitrage fixe

      Seuil de porte isolé, montage aisé de la serrure à l’aide des glissières

      Profondeur de construction 85 mm

      Épaisseur max. de l’élément de remplissage 59 mm

      Parcloses en aluminium et acier

      Vitrage à sec et au silicone

      Performances*

      Marquage CE selon EN 14351-1

      UD jusqu’à 0,74 W/(m2∙K)

      Durabilité des propriétés de fermeture automatique: classe 8 selon

      EN 12400 (testé jusqu’à 1 million de cycles selon EN 1191 avec

      entraînement d’ouvrant à la française)

      Portes pour issue de secours (fonction antipanique partielle et totale)

      selon EN 179 et EN 1125

      Résistance à l’effraction: RC2 selon EN 1627

      Résistance au vent: classe C4 / B4 selon EN 12210

      Étanchéité à la pluie battante: classe 3A selon EN 12208

      Perméabilité à l’air: classe 4 selon EN 12207

      Résistance aux chocs: classe 4 selon EN 13049

      Forces de manoeuvre: classe 5 selon EN 12217

      Accès sans obstacle selon DIN 18040

      Isolation acoustique: jusqu’à Rw = 45 dB selon EN ISO 140-3

      * Tenir compte des homologations et des exigences nationales

      ** Sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door_omnia_2_leaf
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsForster omnia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door, window and gate hardware systems