Nitocote CM660 - Flexible waterproofing coatingNitocote CM660 - Flexible waterproofing coatingNitocote CM660 - Flexible waterproofing coatingNitocote CM660 - Flexible waterproofing coating
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Fosroc

Nitocote CM660 - Flexible waterproofing coating

Traduit par Google,

Nitocote CM660 est utilisé pour l'imperméabilisation des structures de rétention d'eau et des structures excluant l'eau : réservoirs d'eau potable, réservoirs, canaux, ponceaux, balcons, toits plats, puits et rénovation de bâtiments. Il est approuvé pour une utilisation dans l'approvisionnement public en eau selon RD1262/2005 et RD118/2003. Nitocote CM660 convient également pour l'étanchéité des fondations des tours éoliennes.

Nitocote CM660 est un revêtement cimentaire modifié par un polymère à deux composants fourni sous une forme pré-emballée. Nitocote CM660 est gris. Il peut accueillir des fissures jusqu'à une largeur de 0,8 mm développées après le durcissement du revêtement, à condition qu'un revêtement de 2 mm ait été appliqué.

Avantages

  • Résiste à des pressions hydrostatiques positives et négatives élevées.
  • Excellente adhérence au béton et à la maçonnerie.
  • Le produit est gris ce qui permet de l'utiliser en couche finale, contrairement aux produits en poix noire.
  • Imperméabilise les fissures de retrait de surface.
  • Ne nécessite pas l'utilisation d'un apprêt.

Norme : EN 1504 - partie 2.

Il est inclus dans la déclaration environnementale de produit : Global EPD 006-020.

Spécification
  • The waterproofing coating shall be Nitocote CM660, a cementitious product approved for use in contact with potable water according to "Specific migrations in the limits indicated in RD1262/2005" and "Manufactured with raw materials included in the positive lists of permitted substances for the manufacturing of plastic materials intended to be used in contact with food, according to RD 118/2003".

    The cured coating shall have the capability to resist a positive water pressure of 7 bar and a negative water pressure fo 3 bar when tested to DIn 1048.  The product shall be applied in two 1-1,5 mm thick coats to a correctly prepared substrate, in accordance with Fosroc´s written instructions.



Spécifications techniques
  • Réference unique.fosroc_nitocote-cm660
  • Famille de produitsProtective coatings
  • Groupe de produitsWater resistant coating
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Titre OmniClassCementitious Dampproofing Coatings
  • Numéro OmniClass23-13 25 15 13 13

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal