Publier vos produits
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
Thioflex 555 - Pavement joint sealant
    Fosroc

    Thioflex 555 - Pavement joint sealant

    Traduit par Google,

    Thioflex 555 est un mastic polysulfure à 2 composants pour l'étanchéité et l'entretien des joints dans les routes en béton, les pistes en béton et les supports durs. Il est particulièrement adapté pour sceller les zones où des déversements de carburant pourraient se produire, telles que les zones de ravitaillement des avions, les terminaux pétroliers, les parvis des garages, les parkings et les zones de fret.

    Il est disponible en qualité machine (prise ultra rapide) et en qualité manuelle (prise rapide). Le grade machine est idéal pour une remise en service rapide et doit être appliqué à l'aide d'une machine d'application dosée appropriée, par des applicateurs spécialisés. Il permet une application sûre et efficace à des taux d'extrusion élevés. La polymérisation rapide permet une remise en service rapide.

    Avantages

    • Polysulfure - relaxation des contraintes élevées
    • Haute résilience
    • Résistant au ramassage de pierres/saletés
    • Haute durabilité et longue durée de vie
    • Hébergement à haut mouvement
    Spécification
    • Joints shall be sealed, where designated, using Thioflex 555, a two-component, polysulfide self-levelling type sealant designed to meet requirements in pavement applications. The return to service time shall be about 30 minutes (at 20ºC) with machine grade and 4 hours with hand grade.

      The sealant shall be applied strictly in accordance with the manufacturer´s written instructions.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.fosroc_thioflex-555
    • Famille de produitsJoint Sealants
    • Groupe de produitsRoad & Pavement Sealants
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉtanchéité
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCMatériau
    • Numéro OmniClass23-13 23 19 15 11
    • Titre OmniClassElastomeric Construction Sealants