Publier vos produits
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    Traduit par Google,
    Le Freedesk Desk Riser transforme votre espace de travail fixe en un bureau réglable en hauteur, en quelques secondes. Il est conçu pour s'intégrer partout et créer un espace de travail ajustable verticalement où que vous soyez. Une fois pliée, la table n'a que 22 mm d'épaisseur. Le faible poids et la taille modeste font du Desk Riser la solution ultime de réglage en hauteur pour les endroits où la mobilité et l'esthétique sont importantes. Le modèle "Original" fonctionne à la fois avec un ordinateur portable et avec un moniteur léger séparé et un clavier séparé.
    Spécification
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.freedeskoriginal
    • Famille de produitsFreedesk
    • Groupe de produitsOriginal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireHêtre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings