Publier vos produits
Ant™ Chair 3100

Ant™ Chair 3100

3.4 sur 5 étoiles3.4(9 Avis)
Traduit par Google,
Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise Ant™ est connue pour sa coque en placage emblématique et sa base à trois pieds originale. La chaise est disponible dans une large gamme de couleurs de coque, avec des pieds chromés. La chaise est empilable. Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise empilable Ant™ est livrée avec une base chromée et avec une soudure d'options de placage et de couleur.
Spécification
  • Features: Unique 3 legged stacking chair. Stackable up to 8 chairs. Seat height 44 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3100
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsAnt™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products