Publier vos produits
Ant™ Chair 3101

Ant™ Chair 3101

Traduit par Google,
Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise empilable Ant™ est livrée avec une base chromée ou enduite de poudre et avec une soudure d'options de placage et de couleur.
Spécification
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3101
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsAnt™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products