Publier vos produits
Drop™ chair plastic 3110

Drop™ chair plastic 3110

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
Conçu par Arne Jacobsen, il a été créé à l'origine pour le SAS Royal Hotel à Copenhague avant d'être relancé en 2014. On dit que c'est la chaise préférée de Jacobsen parmi ses nombreuses créations. La chaise Drop™ s'inspire de la sensation d'une étreinte, mais elle a également été conçue pour la liberté de mouvement ; créant une sensation unique de confort.
Spécification
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3110
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsDrop™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)885
  • Largeur (mm)455
  • Profondeur (mm)545
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires