Publier vos produits
Grand Prix™ Chair 3130NotUph

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
La chaise Grand Prix™ est une chaise au bord graphique. Elle a été présentée à l'exposition du printemps des designers au Musée danois d'art et de design en 1957. Plus tard cette année-là, la chaise a été présentée à la Triennale de Milan où elle a reçu le Grand Prix, la plus belle distinction de l'exposition. La célèbre chaise est disponible avec une base en acier ou en bois et peut être personnalisée grâce à une série de couleurs, d'essences de bois et de revêtements.
Spécification
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3130NotUph
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsGrand Prix™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireRevêtements en poudre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products