Publier vos produits
Little Giraffe™ 3201 Chair

Little Giraffe™ 3201 Chair

4.9 sur 5 étoiles4.9(23 Avis)
Traduit par Google,
La chaise de conférence Little Giraffe™ a été conçue par Arne Jacobsen en 1959. La chaise est entièrement recouverte de textile ou de cuir et est disponible avec un cadre à quatre pieds et une chaise pivotante. Toutes les bases peuvent être enduites de poudre noire. La chaise à quatre pieds est également disponible en chrome, tandis que la chaise pivotante est disponible en aluminium poli satiné. Les deux versions de chaise sont disponibles avec une housse amovible, à des fins de nettoyage.
Spécification
  • • Category: Fully upholstered 4 legged conference chair. • Finish: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Material: Fully upholstered 4 legged conference chair, available in chrome or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. • Nominal Height: 65,5 cm / 25.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3201
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsLittle Giraffe™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)655
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products