Publier vos produits
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Traduit par Google,
    Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise Series 7™ est connue pour sa coque en placage emblématique. La chaise est disponible dans une large gamme de couleurs et de surfaces de coque, avec des bases chromées ou enduites de poudre. La chaise 3207 comprend des accoudoirs. Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise empilable Series™ est livrée avec une base chromée ou enduite de poudre et avec une soudure de placage naturel, des options colorées, laquées et rembourrées.
    Spécification
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3207-Fu-wood-arms
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsSeries 7™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires